เกจวัดแรง กล FB-300 N

แบรนด์ :
TGK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ทุกรุ่นมีฟังก์ชันจับแรงพีคสำหรับการวัดค่าแรงพีค
    · น้ำหนักของ อุปกรณ์เสริม ได้รับการแก้ไขด้วย กลไก ปรับจุดศูนย์ของตัวชี้
    · เกจวัดแรง ทางกลที่ ให้ ราคาต่ำในขณะที่ยังคง ความแม่นยำ มั่นคง
    · ด้วย ฟังก์ชั่น ถือครองสูงสุด ครอบคลุมการวัดช่วง โหลด ต่ำและ โหลดปานกลาง ระหว่าง 10 ถึง 500 นิวตัน
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · รุ่น: FB-300 N
    · ค่าโหลดสูงสุด: 300 N
    · สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ: 2.5 N
    · สเกลวัด: แบ่งออกเป็น 120 ส่วนเท่า ๆ กัน งานละเอียด: ±0.3% FS หรือน้อยกว่า
    · ขนาด (มม.): 67 × 48 × 232.5 , น้ำหนักตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (ก.): ประมาณ 600
    · อุปกรณ์เสริม: 6 ชิ้น