อแดปเตอร์/ตัวแปลง ไซคลอปส์ 1/2

แบรนด์ :
WERA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อแดปเตอร์/ตัวแปลง ไซคลอปส์ 1/2
    [การใช้งาน]
    ควบคุมด้วยมือ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด: อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัตถุ เดี่ยว
    ขับ: 12.7 mm
    ความยาวรวม: 50 mm
    หัว ปรับ มุม ได้: 0, 15, 90°
    มุม ป้อนอาหาร: 5°
    บิตที่ใช้ได้: 7.9 mm
    น้ำหนัก: 95 ก.
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
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง ไซคลอปส์ 1/2 | WERA | MISUMI ประเทศไทย