มิเตอร์วัดการไหล มวล ก๊าซCMS0050BSRN

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:CMS0050BSRN200000
    · รุ่น สเตนเลส
    ·ช่วง อัตราการไหล (L / min):50
    ·การวัดก๊าซเป้าหมาย:อากาศ / N2, AR, คาร์บอน 13 A (46MJ) ก๊าซเมือง 13 A (45MJ) (* 1) มีเทนโพรเพนบิวเทน (* 2)
    · ความแม่นยำ การวัด (ที่ 23 ℃ 1atm):0.1 ลิตร / นาที (วินาทีแสดง มาตรฐาน การสอบเทียบ (20 ℃, การแปลงอากาศ 1 atm)) (* 3)
    ·ค่า/ ความละเอียด (อัตราการไหล):+/- 3% RD +/- 1 หลัก (2 - 20 L / min:ช่วง 20 ลิตร) (5 - 50 ลิตร / นาที:ช่วง 50 L), +/- 1% FS +/- 1 หลัก (0.2 - 2 L / min:ช่วง 20 ลิตร) (0.5 - 5 ลิตร / นาที:ช่วง 50 L)
    · ความทนความดัน:1.5 mpa
    ·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:RC1 / 4
    · วัสดุ หน่วย หน้าสัมผัส แก๊ส:สเตนเลส (SUS303)
    ·แรงดันไฟฟ้า:DC12 - 24 โวลต์
    ·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:DC11.4 - 25.2 โวลต์
    · การใช้พลังงาน:100 mA หรือน้อยกว่า
    · เอาต์พุต อัตราการไหล ทันที:DC0 - 5 V, 1 - 5 V, เลือก 4 - 20 mA โดยการทำงาน ตัวเครื่อง กุญแจ (ความต้านทาน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 250kΩหรือมากกว่า:เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า300Ωหรือน้อยกว่า:เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า )
    ·ขนาด:91 × 37 × 69.6 มม
    · มวล:800 กรัม (* 1) สำหรับก๊าซในเมือง 13 A ขึ้นอยู่กับ ผู้ผลิต ก๊าซปริมาณความร้อน ส่วนประกอบ อาจแตกต่างกันในบางกรณีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบ ผู้ผลิต ก๊าซแต่ละ ราย และเกี่ยวกับการ การใช้งาน งาน เครื่องจักร นี้พร้อมคู่มือการใช้งาน ฯลฯ โปรดตรวจสอบหรือโปรด หน้าสัมผัส กับเราเกี่ยวกับก๊าซอื่นที่ไม่ใช่ (* 2) โปรด หน้าสัมผัส กับเรา(* 3)อุณหภูมิ มาตรฐาน การแปลง อัตราการไหล พร้อมการทำงานของ กุญแจ ตัวเครื่อง , [0 ℃, การแปลง ความดัน 1 บรรยากาศ) (ปกติ), (25 ℃, การแปลง ความดัน 1 บรรยากาศ):แก้ไขได้
    · * มาตรฐาน การสอบเทียบช่วง อัตราการไหล:1 ความดัน บรรยากาศ 20 ℃การแปลงอากาศ