เพอร์ฟลูออโร โอริง 44.7 / 3.5 ความทนต่อแรงดึง 12.5 mpa

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·รวม ความยืดหยุ่น ของ ยาง ฟลูออรีน กับความ ทนสารเคมี และ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:8001-P45
    · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φmm):44.7
    ·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด (φmm):3.5
    · วัสดุ:KPF ( ยาง เพอร์ฟลูออโร )
    ·อุณหภูมิทนความร้อน (แนวทาง):200 ° C
    · ความแข็ง (JIS A):A76
    · ความทนต่อแรงดึง:12.5 mpa
    ·ปริมาณ:1 ชิ้น
    · * โปรดทราบว่าการใช้ไอน้ำหรือน้ำร้อนอาจทำให้เกิดการบิดเบือนหรือเสื่อมสภาพได้

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เพอร์ฟลูออโร โอริง 44.7 / 3.5 ความทนต่อแรงดึง 12.5 mpa | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย