บารอมิเตอร์ BAROMEX 7612

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:7612
    · ความแม่นยำ:ความดัน/ ± 1 hpa (980 - 1020 hpa), ± 3 hpa (อื่น ๆ ), อุณหภูมิ / ± 1 ℃ (0 - 40 ℃), ± 2 ℃ (อื่น ๆ )
    · สเกลวัด ขั้นต่ำ:1 hpa, 0.1 ℃
    ·ขนาด:φ135 x 33 มม
    ·น้ำหนัก:350 ก
    · วัสดุ:เรซิ่น ABS
    ·แบบแขวนผนัง:ความจุที่ใช้ได้โดยใช้ หน้าแปลน ยึดอยู่กับที่ ด้วย สกรู
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 1 (รวมสำหรับการทดสอบ)
    ·ช่วงการวัด:945 - 1045 แรงม้า
    ·ช่วงอุณหภูมิ:0 - 50 ℃
    · * สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบได้