เลนส์ BiConvex, φ40มม., ระยะโฟกัส:80 มม., โฟกัสหลัง:77.39 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    - เลนส์ ออปติกที่มีระยะโฟกัสเป็นบวกนี้ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการขยายภาพ การควบแน่นแสง และ ระบบ ออปติก รีเลย์
    - ผลิตภัณฑ์ นี้ซึ่งผลิตจากควอตต์ มีการส่งผ่านแสงสูงในทุกช่วงตั้งแต่ช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตจนถึงช่วง ความยาวคลื่น รังสีอินฟราเรด (ประมาณ 900 นาโนเมตร)
    - ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่ต่ำช่วยให้ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φmm): 40
    - ระยะโฟกัส (มม.): 80
    - โฟกัสกระเป๋า (มม.): 77.39
    - ความหนาปานกลาง (มม.): 7.5
    - Material: ควอตซ์ สังเคราะห์
    - ความยาวคลื่น การออกแบบ: 587.6 นาโนเมตร
    - ดัชนีหักเห: 1.45850/ครั้ง
    - การทําแชมเฟอร์ (45°): 0.2 - 0.5 mm
    - ช่วง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀+0/ - 0.1 mm
    - ความหนาจุดศูนย์กลาง ความเผื่อ: ±0.2 mm
    - ช่วง ความเผื่อ ความยาวโฟกัส: ±2%
    - คุณภาพ พื้นผิว ช่วง ความเผื่อ: MIL60-40
    - ความเยื้องศูนย์ ของช่วง ความเผื่อ: ภายใน 3 นาที (3')