เลนส์ Plano-Concave, φ10มม., ระยะโฟกัส:-90 มม., โฟกัสหลัง:-90.67 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    - เลนส์ ออปติกที่มีระยะโฟกัสเป็นลบนี้ใช้เพื่อลดขนาดภาพและกระจายแสงเป็นหลัก
    - ใช้ในการขยายความยาวโฟกัสใน ระบบ ที่เหมาะสมที่สุดด้วย
    - นอกจากนี้ยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก เลนส์ อื่นด้วย
    - ผลิตภัณฑ์ นี้มักใช้กับ พื้นผิว โค้งของ เลนส์ ที่หันไปทางวัตถุ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φmm): 10
    - ระยะโฟกัส (มม.): -90
    - โฟกัสกระเป๋า (มม.): -90.67
    - ความหนาปานกลาง (มม.): 1
    - เนื้อโคบะ (มม.): 1.26
    - Material: BK-7
    - ความยาวคลื่น การออกแบบ: 587.6 นาโนเมตร
    - ดัชนีหักเห: 1.51680/น
    - การทําแชมเฟอร์ (45°): 0.2 - 0.5 mm
    - ช่วง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀+0/ - 0.1 mm
    - ความหนาจุดศูนย์กลาง ความเผื่อ: ±0.2 mm
    - ช่วง ความเผื่อ ความยาวโฟกัส: ±2%
    - คุณภาพ พื้นผิว ช่วง ความเผื่อ: MIL60-40
    - ความเยื้องศูนย์ ของช่วง ความเผื่อ: ภายใน 3 นาที (3')
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
    เลนส์ Plano-Concave, φ10มม., ระยะโฟกัส:-90 มม., โฟกัสหลัง:-90.67 มม | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย