เลนส์ Plano-Concave, φ5มม., ระยะโฟกัส:-15 มม., โฟกัสหลัง:-15.67 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
- เลนส์ ออปติกที่มีระยะโฟกัสเป็นลบนี้ใช้เพื่อลดขนาดภาพและกระจายแสงเป็นหลัก
- ใช้ในการขยายความยาวโฟกัสใน ระบบ ที่เหมาะสมที่สุดด้วย
- นอกจากนี้ยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก เลนส์ อื่นด้วย
- ผลิตภัณฑ์ นี้มักใช้กับ พื้นผิว โค้งของ เลนส์ ที่หันไปทางวัตถุ
[รายละเอียดจำเพาะ]
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φmm): 5
- ระยะโฟกัส (มม.): -15
- โฟกัสกระเป๋า (มม.): -15.67
- ความหนาปานกลาง (มม.): 1
- เนื้อโคบะ (มม.): 1.38
- Material: BK-7
- ความยาวคลื่น การออกแบบ: 587.6 นาโนเมตร
- ดัชนีหักเห: 1.51680/น
- การทําแชมเฟอร์ (45°): 0.1 mm
- ช่วง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀+0/ - 0.1 mm
- ความหนาจุดศูนย์กลาง ความเผื่อ: ±0.2 mm
- ช่วง ความเผื่อ ความยาวโฟกัส: ±2%
- คุณภาพ พื้นผิว ช่วง ความเผื่อ: MIL60-40
- ความเยื้องศูนย์ ของช่วง ความเผื่อ: ภายใน 3 นาที (3')