เลนส์ Plano- สายวัด, φ40มมระยะโฟกัส:100 มม., โฟกัสหลัง:95.21 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    เลนส์ ออปติกที่มีระยะโฟกัสเป็นบวกนี้ใช้เพื่อขยายภาพและควบแน่นแสงเป็นหลัก
    ผลิตภัณฑ์ นี้ซึ่งทำจากควอตต์ มีการส่งผ่านแสงสูงในทุกช่วงตั้งแต่ช่วงอัลตราไวโอเลตถึงช่วง ความยาวคลื่น รังสีอินฟราเรด (ประมาณ 900 นาโนเมตร)
    ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่ต่ำช่วยให้ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
    ผลิตภัณฑ์ นี้มักใช้กับ พื้นผิว โค้งของ เลนส์ ที่หันไปทางวัตถุ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φmm): 40
    ระยะโฟกัส (มม.): 100
    โฟกัสกระเป๋า (มม.): 95.21
    ความหนาปานกลาง (มม.): 7
    เนื้อโคบะ (มม.): 2.57
    วัสดุ: ควอตซ์ สังเคราะห์
    การออกแบบ ความยาวคลื่น: 587.6 นาโนเมตร
    ดัชนีหักเห: 1.45850/ครั้ง
    การลบคม (45°): 0.2 - 0.5 mm
    ช่วง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀+0/ - 0.1 mm
    ความหนาศูนย์กลางช่วง ความเผื่อ: ±0.2 mm
    ช่วง ความเผื่อ ความยาวโฟกัส: ±2%
    คุณภาพ พื้นผิว ช่วง ความเผื่อ: MIL60-40
    ความเยื้องศูนย์ ของช่วง ความเผื่อ: ภายใน 3 นาที (3')