เลนส์ Plano- สายวัด, φ15มมระยะโฟกัส:70 มม., โฟกัสหลัง:67.5 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
- เลนส์ ออปติกที่มีระยะโฟกัสเป็นบวกนี้ใช้เพื่อการขยายภาพและการควบแน่นของแสงเป็นหลัก
- ผลิตภัณฑ์ นี้ซึ่งผลิตจาก ควอตซ์ มีการส่งผ่านแสงสูงในทุกช่วง ตั้งแต่ช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตจนถึงช่วง ความยาวคลื่น รังสีอินฟราเรด (ประมาณ 900 นาโนเมตร)
- ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่ต่ำช่วยให้ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
- ผลิตภัณฑ์ นี้โดยทั่วไปใช้กับ พื้นผิว โค้งของ เลนส์ ที่หันเข้าหาวัตถุ
[รายละเอียดจำเพาะ]
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φmm): 15
- ระยะโฟกัส (มม.): 70
- โฟกัสกระเป๋า (มม.): 67.5
- ความหนาปานกลาง (มม.): 3.6
- เนื้อโคบะ (มม.): 2.76
- Material: ควอตซ์ สังเคราะห์
- ความยาวคลื่น การออกแบบ: 587.6 นาโนเมตร
- ดัชนีหักเห: 1.45850 /ครั้ง
- การทําแชมเฟอร์ (45°): 0.2-0.5 mm
- ช่วง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀+0/ - 0.1 mm
- ความหนาจุดศูนย์กลาง ความเผื่อ: ±0.2 mm
- ช่วง ความเผื่อ ความยาวโฟกัส: ±2 %
- คุณภาพ พื้นผิว ช่วง ความเผื่อ: MIL60-40
- ความเยื้องศูนย์ ของช่วง ความเผื่อ: ภายใน 3 นาที (3')