เลนส์ Biconcave, φ30มม., ระยะโฟกัส:-80 มม., โฟกัสหลัง:-80.66 มม. วัสดุ:BK-7

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    - เลนส์ ไบโคนเคฟมีระยะโฟกัสเป็นลบ และใช้สำหรับการหดและแยกภาพ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - Material: BK-7
    - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φmm): 30
    - ระยะโฟกัส (มม.): -80
    - โฟกัสกระเป๋า (มม.): -80.66
    - ความหนาปานกลาง (มม.): 2
    - เนื้อโคบะ (มม.): 4.7
    - ความยาวคลื่น การออกแบบ: 587.6 นาโนเมตร
    - ดัชนีหักเห: 1.51680/น
    - การทําแชมเฟอร์ (45°): 0.2 - 0.5 mm
    - ช่วง ความเผื่อ / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀+0/ - 0.1 mm
    - ช่วง ความเผื่อ /ความหนาตรงกลาง: ±0.2 mm
    - ช่วง ความเผื่อ /ความยาวโฟกัส: ±2%
    - ช่วง ความเผื่อ /คุณภาพ พื้นผิว: MIL60-40
    - ช่วง ความเผื่อ / ความเยื้องศูนย์: ภายใน 3 นาที (3')