เลนส์ Biconcave, φ20มม., ระยะโฟกัส:-60 มม., โฟกัสหลัง:-60.65 มม. วัสดุ:BK-7

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    - เลนส์ ไบโคนเคฟมีระยะโฟกัสเป็นลบ และใช้สำหรับการหดและแยกภาพ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - Material: BK-7
    - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φmm): 20
    - ระยะโฟกัส (มม.): -60
    - โฟกัสกระเป๋า (มม.): -60.65
    - ความหนาปานกลาง (มม.): 2
    - เนื้อโคบะ (มม.): 3.55
    - ความยาวคลื่น การออกแบบ: 587.6 นาโนเมตร
    - ดัชนีหักเห: 1.51680/น
    - การทําแชมเฟอร์ (45°): 0.2-0.5 mm
    - ช่วง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀+0/ - 0.1 mm
    - ความหนาจุดศูนย์กลาง ความเผื่อ: ±0.2 mm
    - ช่วง ความเผื่อ ความยาวโฟกัส: ±2%
    - คุณภาพ พื้นผิว ช่วง ความเผื่อ: MIL60-40
    - ความเยื้องศูนย์ ของช่วง ความเผื่อ: ภายใน 3 นาที (3')