เลนส์ Biconcave, φ5มม., ระยะโฟกัส:-7.5 มม., โฟกัสหลัง:-7.82 มม., วัสดุ:BK-7

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
- เลนส์ ไบโคนเคฟมีระยะโฟกัสเป็นลบ และใช้สำหรับการหดและแยกภาพ
[รายละเอียดจำเพาะ]
- Material: BK-7
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φmm): 5
- ระยะโฟกัส (มม.): -7.5
- โฟกัสด้านหลัง (มม.): -7.82
- ความหนาปานกลาง (มม.): 1
- เนื้อโคบะ (มม.): 1.78
- ความยาวคลื่น การออกแบบ: 587.6 นาโนเมตร
- ดัชนีหักเห: 1.51680/น
- การทําแชมเฟอร์ (45°): 0.1 mm
- ช่วง ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀+0/ - 0.1 mm
- ความหนาจุดศูนย์กลาง ความเผื่อ: ±0.2 mm
- ช่วง ความเผื่อ ความยาวโฟกัส: ±2%
- คุณภาพ พื้นผิว ช่วง ความเผื่อ: MIL60-40
- ความเยื้องศูนย์ ของช่วง ความเผื่อ: ภายใน 3 นาที (3')