เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวขั้นต่ำ lf-f20m-a-h20-0.1ccm

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:LF-F20M-A-H20-0.1CCM
    · อัตราการไหล (CCM):0.1
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง:เทียบเท่ากับ 1 / 8swagelok
    ·ประเภทของเหลวที่รองรับ:ความแม่นยำ อัตราการไหล น้ำบริสุทธิ์:+/- 1% FS
    ·ช่วง อุปกรณ์ควบคุม วัด:FS 5 - 100%
    ·ความเร็วในการตอบสนอง:2 วินาทีหรือน้อยกว่า (T98)
    · ความดัน การทำงานที่แตกต่างกัน:MAX5 mpa
    · * สามารถใช้ได้กับของเหลวประเภทอื่นที่ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์กรุณา หน้าสัมผัส กับเรา
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
    เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวขั้นต่ำ lf-f20m-a-h20-0.1ccm | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย