อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า เก็บข้อมูลดิจิตอล GDS-3252 250mhz

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:GDS-3252
    · เครื่องวัดความถี่ (mhz):250
    ·จำนวนช่อง:2
    ·การสุ่มตัวอย่าง (MAX) (GS / s):2.5
    ·จอแสดงผล:จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล สี SVGA TFT ขนาด 8 นิ้ว
    · ความ ยาว แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด:25K คะแนน / ชม
    · ฟังก์ชั่น:การแยกหน้าจอการซูมการเลือก อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต ฟังก์ชั่น ทริกเกอร์การวัดอัตโนมัติ 28 รายการ
    · อินเตอร์เฟซ:โฮสต์ / อุปกรณ์ USB, RS-232C, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) (LAN), เอาต์พุต วิดีโอ nogo SVGA, GP-IB (มีให้สำหรับตัวเลือก)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 240 V AC 47 - 63 Hz ( สายพาวเวอร์ ต่อใช้สำหรับ 100 V AC)