อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า เก็บข้อมูลดิจิตอล GDS-3354 350mhz

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:GDS-3354
· เครื่องวัดความถี่ (mhz):350
·จำนวนช่อง:4
·การสุ่มตัวอย่าง (MAX) (GS / s):5
·จอแสดงผล:จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล สี SVGA TFT ขนาด 8 นิ้ว
· ความ ยาว แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด:25K คะแนน / ชม
· ฟังก์ชั่น:การแยกหน้าจอการซูมการเลือก อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต ฟังก์ชั่น ทริกเกอร์การวัดอัตโนมัติ 28 รายการ
· อินเตอร์เฟซ:โฮสต์ / อุปกรณ์ USB, RS-232C, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) (LAN), เอาต์พุต วิดีโอ nogo SVGA, GP-IB (มีให้สำหรับตัวเลือก)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 240 V AC 47 - 63 Hz ( สายพาวเวอร์ ต่อใช้สำหรับ 100 V AC)