พาวเวอร์ซัพพลาย DC เสถียรหลายตัวPW16-2ATP

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PW16-2ATP
·จำนวนช่อง เอาต์พุต:3
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้า:AC100 / 115/200/230 V ± 10% 50/60 เฮิร์ตซ์
·ขนาด:138 × 380 × 124 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 9.1 g
·แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH1):0 ถึง +16 V / 0 - 2 A
·แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH2):0 ถึง +16 V / 0 - 2 A
·แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH3):0 ถึง +16 V / 0 - 2.5 A
· อุปกรณ์เสริม:สายไฟ x 1, สายตะกั่วพร้อมขั้วต่อการควบคุมหน้าสัมผัสภายนอก x 1 ชิ้น, สายไฟพร้อมขั้วสำหรับการตรวจจับ