หน่วยแสดงผล (สำหรับ เกจวัด หลาย ประจุไฟฟ้า )

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ISG1
· สเปค:หน่วยแสดงผล (1ch)
·ช่วงการวัด:5 x 10 ^ -8 - 5 x 10 ^ 5 ปี
· โพรบวัด:SH2-1 / M-34 (NW16), M-35 (NW25), SPU / WP-16 (NW16), SAU / SAU (NW16)
· เอาต์พุต เครื่องบันทึก:DC0 - 10 โวลต์
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:24 V DC (* อแดปเตอร์/ตัวแปลง AC100 - 240 V เป็นอุปกรณ์เสริม)
·พร้อม สายไฟ ยูนิตสำหรับ SPU และ SAU (0.5 ม.) x 2
·ขนาด:48 × 70 × 96 มม
·น้ำหนัก:250 ก