เกจวัด ประจุไฟฟ้า หลายตัว SH2-1 (โพรบวัด M-34)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:SH2-1
    · สเปค:โพรบวัด M-34 (พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน บรรยากาศ SAU และ Pirani gage SPU)
    ·ช่วงการวัด:5 x 10 ^ -8 - 5 x 10 ^ 5 ปี
    · โพรบวัด:SH2-1 / M-34 (NW16), M-35 (NW25), SPU / WP-16 (NW16), SAU / SAU (NW16)
    · เอาต์พุต เครื่องบันทึก:DC0 - 10 โวลต์
    ·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:24 V DC (* อแดปเตอร์/ตัวแปลง AC100 - 240 V เป็นอุปกรณ์เสริม)
    ·พร้อม สายไฟ ยูนิตสำหรับ SPU และ SAU (0.5 ม.) x 2
    ·ขนาด:144 × 75 × 62 มม
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 530 g
    · * ต้องใช้หน่วยแสดงผล (3-6054-11) และ สายต่อจอแสดงผล (3-6054-12) เมื่อใช้งาน
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
    เกจวัด ประจุไฟฟ้า หลายตัว SH2-1 (โพรบวัด M-34) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย