ชุดไมโครเกจ (เกจวัดรู 2 จุด) ช่วงการวัด: 2.25 - 4.25 มม.

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · หมายเลข รุ่น: SMG003M
    · ช่วงการวัด (มม.): 2.25 - 4.25
    · เชิงเส้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 - 1.5/สูงสุด 2% ของระยะวัดและต่ำสุด 0.001 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 6/สูงสุด 1% ของระยะวัดและต่ำสุด 0.001 มม.
    · ความแม่นยำในการทวนซ้ำ: 0.001 mm
    · หน่วยแสดงผล: 0.01·0.001·0.0005มม.
    · เอาต์พุตข้อมูล: RS232/USB
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 2 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
    · IP65 ป้องกันหยดน้ำ
    · อุปกรณ์เสริม: หัววัด, สต๊อปเปอร์รูทะลุสำหรับรูลึก, แหวนตั้งค่า (ใบรับรองการตรวจสอบจาก UKAS)