ชุดไมโครเกจ (เกจวัดรู 2 จุด) ช่วงการวัด: 0.95 - 1.55 มม.

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· หมายเลข รุ่น: SMG001M
· ช่วงการวัด (มม.): 0.95 - 1.55
· เชิงเส้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 - 1.5/สูงสุด 2% ของระยะวัดและต่ำสุด 0.001 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 6/สูงสุด 1% ของระยะวัดและต่ำสุด 0.001 มม.
· ความแม่นยำในการทวนซ้ำ: 0.001 mm
· หน่วยแสดงผล: 0.01·0.001·0.0005มม.
· เอาต์พุตข้อมูล: RS232/USB
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 2 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
· IP65 ป้องกันหยดน้ำ
· อุปกรณ์เสริม: หัววัด, สต๊อปเปอร์รูทะลุสำหรับรูลึก, แหวนตั้งค่า (ใบรับรองการตรวจสอบจาก UKAS)