ฟิล์ม ฟลูออโรเรซิ่น (PFA) 210 มม. × 297 มม. หนา 0.5 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ขนาด: ขนาดเอ4 (210 x 297 มม.)
- ความหนา: 0.5 mm
- จุดหลอมเหลว: 305°C
- อุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่อง: 260°C
- คุณสมบัติ ทนความร้อน: ยอดเยี่ยม
- คุณสมบัติ ทนสารเคมี: ยอดเยี่ยม
- ความแข็งแรงทางกล: ยุติธรรม
- ทนสภาพอากาศ: ยอดเยี่ยม
- ไม่มีความหนืด: ยอดเยี่ยม
- มุม หน้าสัมผัส กันน้ำ: 115°
- ปริมาณกั้นไอน้ำ/การส่งผ่าน (t0.1 มม.): ดี 2 ก./ตร.ม./วัน
- ทนไฟ: 94 V-0
- ความโปร่งใส: ยุติธรรม
[คุณสมบัติ]
- สามารถออกใบรับรอง RoHS3 (EU) 2015/863 ได้