ฟิล์ม ฟลูออโรเรซิ่น (ETFE) 1,150 มม. × 1 ม. หนา 0.1 มม

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ขนาด: 1150 มม. x 1 ม.
- ความหนา: 0.1 mm
- จุดหลอมเหลว: 260°C
- อุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่อง: 150°C
- คุณสมบัติ ทนความร้อน: ดี
- คุณสมบัติ ทนสารเคมี: ยอดเยี่ยม
- ความแข็งแรงทางกล: ดี
- ทนสภาพอากาศ: ยอดเยี่ยม
- ไม่มีความหนืด: ดี
- มุม หน้าสัมผัส กันน้ำ: 96°
- ปริมาณกั้นไอน้ำ/การส่งผ่าน (t0.1 มม.): ปานกลาง 6 กรัม/ตร.ม./วัน
- ทนไฟ: 94 V-0
- ความโปร่งใส: ยอดเยี่ยม