ฟิล์ม ฟลูออโรเรซิ่น (ETFE) 210 มม. × 297 มม. หนา 0.1 มม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ขนาด: ขนาดเอ4 (210 x 297 มม.)
    - ความหนา: 0.1 mm
    - จุดหลอมเหลว: 260°C
    - อุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่อง: 150°C
    - คุณสมบัติ ทนความร้อน: ดี
    - คุณสมบัติ ทนสารเคมี: ยอดเยี่ยม
    - ความแข็งแรงทางกล: ดี
    - ทนสภาพอากาศ: ยอดเยี่ยม
    - ไม่มีความหนืด: ดี
    - มุม หน้าสัมผัส กันน้ำ: 96°
    - ปริมาณกั้นไอน้ำ/การส่งผ่าน (t0.1 มม.): ปานกลาง 6 กรัม/ตร.ม./วัน
    - ทนไฟ: 94 V-0
    - ความโปร่งใส: ยอดเยี่ยม