กล่อง สัญญาณเตือน สำหรับเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อม patolight

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KT-386PB
· สเปค:กล่อง สัญญาณเตือน พร้อมไฟส่องสว่าง
·ขนาด (มม.):170 × 83 × 135
·น้ำหนัก (g):520
·ช่วงอุณหภูมิการวัด:-40 ถึง + 80 ℃
· ความแม่นยำ:-10 ถึง + 50 ℃ / ± 0.3 ℃นอกเหนือจากด้านซ้าย / ± 0.5 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃
·ความจุ:16000 เคส (สายต่อปลายสาย/ โรลโอเวอร์ตามความจุ)
·ช่วงการบันทึก:1 นาที - 255 นาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:LR6 x 8 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
· * เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล คลองเลื่อย ในกล่อง สัญญาณเตือน (KT-115LFP) ขายปลีก/แยกจำหน่าย