แผ่นเพลท PTFE แผ่นเพลท 100 × 100 × 20 มิลลิเมตร

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ขนาด: 100 × 100 × 20 mm
    - Material: PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน)
    [คุณสมบัติ]
    - สามารถออกใบรับรอง RoHS3 (EU) 2015/863 ได้

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    แผ่นเพลท PTFE แผ่นเพลท 100 × 100 × 20 มิลลิเมตร | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย