เทป โพลีไอไมด์ 25 mm x 0.05 mm x 33 เมตร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เทป แบบใช้ไฟฟ้า ใช้ วัสดุ ทนต่อ การกัดกร่อน ทองแดง
· วัสดุฐาน 0.025 มม.
·คุณสมบัติ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
· เทป แบบใช้ไฟฟ้า ใช้ วัสดุ ทนต่อ การกัดกร่อน ทองแดง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PIA220 25
·กว้าง X หนา X ยาว:25 มม. X 0.05 มม. X 33 ม
· วัสดุฐาน:โพลีไอไมด์
· กาว:อะคริลิค
· ความทนต่อแรงดึง:3.5 กก. / ซม. (34 N / ซม.)
·ความแข็งแรงของ กาว:320 gf / cm (3.1 N / ซม.)
·แรงดันไฟฟ้าพังทลาย:5,000 โวลต์
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:> 1 × 10 ^ 6 MΩ
·การ การยืดตัว:35%
· UL510 (FR):สอดคล้องตามมาตรฐาน
·พิกัดอุณหภูมิ UL:220 ° C
· * รองรับการประมวลผลพิเศษตามความต้องการของคุณรวมถึงการตัดการตัดแบบ Thomson การตัด แม่พิมพ์ ฯลฯ