เทป โพลีไอไมด์ 6 mm x 0.05 mm x 33 เมตร

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เทป แบบใช้ไฟฟ้า ใช้ วัสดุ ทนต่อ การกัดกร่อน ทองแดง
    · วัสดุฐาน 0.025 มม.
    ·คุณสมบัติ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
    · เทป แบบใช้ไฟฟ้า ใช้ วัสดุ ทนต่อ การกัดกร่อน ทองแดง
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:PIA220 6
    ·กว้าง X หนา X ยาว:6 มม. X 0.05 มม. X 33 ม
    · วัสดุฐาน:โพลีไอไมด์
    · กาว:อะคริลิค
    · ความทนต่อแรงดึง:3.5 กก. / ซม. (34 N / ซม.)
    ·ความแข็งแรงของ กาว:320 gf / cm (3.1 N / ซม.)
    ·แรงดันไฟฟ้าพังทลาย:5,000 โวลต์
    · ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:> 1 × 10 ^ 6 MΩ
    ·การ การยืดตัว:35%
    · UL510 (FR):สอดคล้องตามมาตรฐาน
    ·พิกัดอุณหภูมิ UL:220 ° C
    · * รองรับการประมวลผลพิเศษตามความต้องการของคุณรวมถึงการตัดการตัดแบบ Thomson การตัด แม่พิมพ์ ฯลฯ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท