ผ้า ฟลูออโรเรซิ่น 500 × 1000 × 0.1

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ไม่ยึดติดดีเยี่ยมเลื่อน ทนความร้อน ความร้อน คุณสมบัติ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า และ ทนสารเคมี
    ·มีความไม่สม่ำเสมอของ พื้นผิว ปานกลาง
    · FGF500 มีการใช้ ฟลูออโรเรซิ่น ในปริมาณมากและ พื้นผิว ของมันยัง เรียบ กว่าประเภทอื่น ๆ
    · FGB500 เป็น สเปค ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:FGF500-4-500 X 1,000
    ·กว้าง x ยาว (มม.) 500 x 1,000
    ·น้ำหนัก (g / m2):215
    ·ความหนาที่ ขนาดเกลียว (มม.):0.1
    · วัสดุ:ใยแก้วการกระจายของ ฟลูออโรเรซิ่น
    ·อัตราส่วน ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว:10 ^ 14 Ω
    ·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-180 - + 260 °ซ
    ·ปริมาณ:1 ม้วน
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
    ผ้า ฟลูออโรเรซิ่น 500 × 1000 × 0.1 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย