ผ้า ฟลูออโรเรซิ่น 500 × 1000 × 0.05

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ไม่ยึดติดดีเยี่ยมเลื่อน ทนความร้อน ความร้อน คุณสมบัติ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า และ ทนสารเคมี
·มีความไม่สม่ำเสมอของ พื้นผิว ปานกลาง
· FGF500 มีการใช้ ฟลูออโรเรซิ่น ในปริมาณมากและ พื้นผิว ของมันยัง เรียบ กว่าประเภทอื่น ๆ
· FGB500 เป็น สเปค ป้องกันไฟฟ้าสถิต
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:FGF500-2-500 X 1,000
·กว้าง x ยาว (มม.) 500 x 1,000
·น้ำหนัก (g / m2):100
·ความหนาที่ ขนาดเกลียว (มม.):0.05
· วัสดุ:ใยแก้วการกระจายของ ฟลูออโรเรซิ่น
·อัตราส่วน ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว:10 ^ 14 Ω
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-180 - + 260 °ซ
·ปริมาณ:1 ม้วน