แท่ง แบบกลม เรซิ่น PBT (สารประกอบใยแก้ว 30%) φ30 x 1,000

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·มีคุณสมบัติทนต่อการเสื่อมสภาพของความร้อนได้ดีเยี่ยมและมีความต้านทานเพียงพอต่อตัวทำละลายอินทรีย์น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเบนซิน ฯลฯ
    ·เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึมน้ำมีขนาดเล็กการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกลจึงมีขนาดเล็กและลักษณะการเสียดสีและความเสถียรของมิติก็ดีเช่นกัน
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ขนาด (มม.):φ30 X 1,000
    · ความเผื่อ ขนาด (ความหนา / OD) (มม.):+0.20 - +1.20
    · ตัด:◎
    · วัสดุ:PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต)
    ·อุณหภูมิ ทนความร้อน:110 ° C
    · * การตัดหรือการแปรรูปพิเศษ:ตัดหรือแปรรูปได้ตามขนาดที่คุณต้องการ◎ =สินค้าที่ตัดขายได้:แถบ แบบกลม:L เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม. จาก 100 ถึง 1,000 มม.ความแม่นยำ ขนาดตัด:+0.00 ถึง +3.5 มม. แผ่นเพลท:สามารถระบุ W โดยเพิ่มทีละ 10 มม. จาก 50 ถึง 500 มม. และ D เพิ่มทีละ 10 มม. ตั้งแต่ 50 ถึง 1,000 มม.ความแม่นยำ ขนาดตัด:+0.00 ถึง +3.5 มม. * ให้ภาพวาด ฯลฯ พร้อมขนาดที่ระบุอย่างชัดเจนเมื่อร้องขอการประมวลผลแบบกำหนดเอง