แผ่น เลื่อน PEEK แผ่นเรซิ่น ประสิทธิภาพสูง เกรด 250 × 250 × 20

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เกรด เสริมใยแก้ว 30% มี ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า และยัง ทนสารเคมี รังสีทนต่อการสึกหรอและคุณสมบัติการเลื่อนได้ดีเยี่ยม
· เกรด เลื่อนทำจาก เรซิ่น PEEK และเต็มไปด้วย คาร์บอน ไฟเบอร์ PTFE และ สีทา, น้ำมันชักเงา มีความสามารถในการเลื่อนได้ดีเยี่ยมภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
· เกรด เสริม คาร์บอน ไฟเบอร์ 30% ไม่มี ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า แต่มีความเหนียวและ ชนิดแข็ง สูง ทนสารเคมี รังสีทนต่อการสึกหรอและคุณสมบัติการเลื่อนได้ดีเยี่ยม
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TECAPEEKPVX-12
· สเปค:เกรด เลื่อน
·หมายเลข รุ่น:TECAPEEKPVX-12
·ขนาด (มม.):250 × 250 × 20
· ความเผื่อ ขนาด (ความหนา / OD) (มม.):+0.30 - +1.50
· วัสดุ:PEEK
·อุณหภูมิ ทนความร้อน:260 ° C
· ค่า PV:1.9 (mpa · m / วินาที) ( เกรด เลื่อนเท่านั้น)
· * ยังมี เกรด เลื่อนรูป สายยางหน้าสัมผัส เราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม* การตัดหรือการแปรรูปพิเศษ:ตัดหรือแปรรูปได้ตามขนาดที่คุณต้องการ◎ =สินค้าที่ตัดขายได้:แถบ แบบกลม:L เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม. จาก 100 ถึง 1,000 มม.ความแม่นยำ ขนาดตัด:+0.00 ถึง +3.5 มม. แผ่นเพลท:สามารถระบุ W โดยเพิ่มทีละ 10 มม. จาก 50 ถึง 500 มม. และ D เพิ่มทีละ 10 มม. ตั้งแต่ 50 ถึง 1,000 มม.ความแม่นยำ ขนาดตัด:+0.00 ถึง +3.5 มม. * ให้ภาพวาด ฯลฯ พร้อมขนาดที่ระบุอย่างชัดเจนเมื่อร้องขอการประมวลผลแบบกำหนดเอง* 1 ขนาดφ15 x 1,000 สำหรับ 3-3096-03 ( เกรด เลื่อน) เท่านั้น