แผ่นผ้าแก้วอย่างหนาสำหรับ Lagging (Insureex®) 1000 × 2.0

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ผ้าแก้วป้องกันความร้อนแบบหนามีคุณสมบัติเป็น ฉนวนกันความร้อน ความร้อนที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความหนามากกว่า marinetex
·ด้วยการเคลือบ ทนความร้อน พิเศษจึงคงความแข็งแรงและ ความยืดหยุ่น สูงแม้ในอุณหภูมิสูงเมื่อเทียบกับผ้าแก้วทั่วไป
·หมายเลข 8400 เป็น ผลิตภัณฑ์ รับรองโดยการทดสอบการหน่วงไฟประเภท A (JIS A 1323) เกี่ยวกับการเชื่อมและการหลอมรวมประกายไฟสำหรับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต งานก่อสร้าง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:หมายเลข 8400H-2.0
·กว้าง X หนา (มม.):1,000 X 2.0
· วัสดุ:ไฟเบอร์กลาส
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:550 ° C
·ความยาว (ความยาวสูงสุด):30 ม
· * ขายในยูนิต 1 เมตรราคาที่แสดงคือต่อความยาว 1 เมตร