ฟอยล์ สเตนเลส SUS 300 × 1000 × 0.07

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SUS-300 × 1,000 × 0.07
·กว้าง X ยาว X หนา (มม.):300 × 1,000 × 0.07
· ความยาวรวม:1,000 มม
· วัสดุ:SUS304-CSP (เทียบเท่า)
· ส่วนผสม:ค:0.08% หรือน้อยกว่า, si:1.00% หรือน้อยกว่า mn:2.00% หรือน้อยกว่า P:0.045% หรือน้อยกว่า S:0.030% หรือน้อยกว่าพรรณี:8.00 ถึง 10.50% cr:18.00 ถึง 20.00%