1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว Class B ระบบ สาม ขดลวดTPT-23150

Measuring instrument

เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว Class B ระบบ สาม ขดลวดTPT-23150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· องค์ประกอบ:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว (pt100) ระบบ สาม ขดลวด Class B
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):-50 ถึง +250
· วัสดุ:ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS316) ส่วนปลอก / สเตนเลส (SUS304)
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:โล่กำบัง ไวนิล (VLS)
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต:ส่วนแขน / 80 ℃ ขดลวด สายนำไฟฟ้า / 90 ℃
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:เทอร์มินอล M4Y
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เปลือก (มม.):φ2.3
·ความยาว เปลือก (มม.):150
·ประเภท เปลือก
·หมายเลข รุ่น:TPT-23150

รหัสสินค้า
3-1573-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

Measuring instrument 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1