ทำความสะอาดบูธ7-202020

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม วัสดุ เรซิ่น ABS
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC50 / 60 Hz (คุณต้องการประมาณ 300W ต่อยูนิต พัดลมระบายความร้อน ยูนิต)
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:5 ม. (ปลั๊ก 3P)
    · วัสดุ:ตัวเครื่อง / ท่อเหล็ก อะลูมิเนียม 50 มม. ก้านปรับระดับ/ สเตนเลส (SUS304)
    ·ด้านข้างฝาเพดาน:ประเภทม่านไวนิล / พีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (เรซินไวนิลคลอไรด์)
    ·กว้าง x ลึก (มม.):2000 x 2000
    ·ความสูง:พ.ศ. 2543 (2135) * มม
    ·หมายเลขหน่วย FFU:5 ลบ.ม. / นาที x 1 หน่วย
    ·ประเภทม่านไวนิล10000
    · * () รวมถึงความสูงของหน่วย* มีการผลิตตามขนาดและ สเปค นอกแคตตาล็อกกรุณา หน้าสัมผัส กับเรา* ค่าขนส่งค่าขนส่งค่าติดตั้งค่าประกอบและอื่น ๆ จะต้องแยกกันกรุณา หน้าสัมผัส กับเรา* ชุดกรอง สำรอง (3-1425-11, 1-7884-12, 3-1426-11, 1-7885-12) * ต้อง อุปกรณ์แหล่งจ่าย กำลัง ไฟ ประมาณ 300W ต่อ 1 ยูนิต
    ·หมายเลข รุ่น:7-202020

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท