พื้นที่บริสุทธิ์ 01PS01-AD

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ปริมาณอากาศ:ประมาณ 1 ลบ.ม. / นาที
· ความเร็วลม:ประมาณ 0.5 ม. / วินาที
·ขนาดแผ่น ชุดกรอง HEPA ป้องกันแบคทีเรีย ระงับกลิ่นกาย:200 × 200 × 50 มม
·ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของแผ่น ชุดกรอง HEPA ป้องกันแบคทีเรีย ระงับกลิ่นกาย:99.97% หรือมากกว่า ( อนุภาค 0.3μm)
· วัสดุ:เรซิ่น ABS
· มอเตอร์:มอเตอร์ AC
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC50 / 60 เฮิร์ต 36/38 วัตต์
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม. (ปลั๊ก 2P)
·น้ำหนัก:ประมาณ 3.2 กก
·ขนาด (มม.):260 × 260 × 149
· สเปค แผ่น ชุดกรอง HEPA ป้องกันแบคทีเรีย ระงับกลิ่นกาย
·มีแผ่นกรอง HEPA ต้านเชื้อแบคทีเรียระงับกลิ่นกายแผ่นกรองล่วงหน้า
·หมายเลข รุ่น:PS01-AD
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
พื้นที่บริสุทธิ์ 01PS01-AD | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย