เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด testo835-h1

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ / ช่วงการวัด:200 ข้อมูล ค่า วัดได้ / 0.5 วินาที
    · ความแม่นยำ ± 1 หลัก:+/- 2.5 ℃ (-30 ถึง -20.1 ℃), +/- 1.5 ℃ (-20 ถึง -0.1 ℃), +/- 1 ℃ (0 - 99.9 ℃), +/- 1% ของ ค่า วัดได้ (อื่น ๆ ช่วง)
    ·อัตราส่วน จุด (ระยะ:ภาพการวัด):50:1
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 3 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ)
    ·น้ำหนัก:527 ก
    ·ช่วงการวัด (℃):-30 ถึง +600
    ·ขนาด (มม.):63 × 166 × 193
    · 4 เซนเซอร์ hygro
    ·หมายเลข รุ่น:testo835-H1