เกจวัดแรง ดิจิตอลพื้นฐานZTS-500N

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · ความแม่นยำ:± 0.2% FS ± 1dgt
    ·จอแสดงผล:LCD 4 หลักพร้อมเครื่องหมาย
    ·การสุ่มตัวอย่าง:สูงสุด 2000 ครั้ง / วินาที
    · ฟังก์ชั่น เอาต์พุต:ดิจิตอล (USB, RS232C), แรงดัน อนาล็อก ประมาณ± 2VFS, ตัว วงจรเปรียบเทียบ, โอเวอร์ โหลดไฟฟ้า
    · ฟังก์ชั่น:การระงับสูงสุด, แรม ,หน่วยความจำ (ข้อมูล 1000), การกำหนด ค่า ขีด จำกัด บนและล่าง, การแสดงผลย้อนกลับ, ล้างศูนย์อัตโนมัติ, การ สัญญาณเตือน, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การทำให้หมาด ๆ
    ·ขนาด:75 × 34 × 178 มม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัวหรือ AC100 - 240 V (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 480 g
    · โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N):500
    · ความละเอียด ขั้นต่ำ (N):0.1
    ·ประเภทประสิทธิภาพสูง
    · อุปกรณ์เสริม เกจวัดแรง:8 อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์จับยึด, ชนิดแบน, กรวย, ชนิด A, ชนิด V, แกน การเชื่อมต่อสายไฟ , พุก, ตะขอ), สาย USB, เคส เก็บข้อมูล, ซอฟท์แวร์ นำเข้าข้อมูล (CD-ROM), ซอฟท์แวร์ สำหรับสร้างกราฟของรุ่นทดลอง (CD- รอม)
    ·หมายเลข รุ่น:ZTS-500N