เครื่องวัดแสงสี ST520

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฟังก์ชั่น การวัด: ความสว่าง พิกัดสี (x, y) (CIE1931), (u ', v') (CIE1976), อุณหภูมิสีที่สัมพันธ์กัน, ความแตกต่างของสี (CIE1960)
· ความแม่นยำ: Ev / ± 3% + 2 หลัก (เมื่อไฟส่องสว่าง มาตรฐาน คือ A3000Lx), x, y / ± 0.02 (เมื่อ RGB LED เท่ากับ 100Lx)
· ความละเอียด: Ev / 1Lx (0 - 9999Lx), 10Lx (10000Lx หรือมากกว่า), CCT / 1K (0 - 9999K), 10K (10000K หรือมากกว่า), x, y / 0.001, u ', v' / 0.001
·ความสามารถในการทำซ้ำ: x, y / ± 0.003 (เมื่อ RGB LED เท่ากับ 100Lx)
·เวลาตอบสนอง: ประมาณ 1 วินาที
·ลักษณะอุณหภูมิ: Ev / ± (5% + 2digit) (เมื่อไฟส่องสว่าง มาตรฐาน คือ A3000Lx), x, y / ± 0.008 (เมื่อ RGB LED เท่ากับ 100Lx)
·ลักษณะความชื้น: Ev / ± (3% + 2 หลัก) (เมื่อไฟส่องสว่าง มาตรฐาน คือ A3000Lx), x, y / ± 0.005 (เมื่อ RGB LED เท่ากับ 100Lx)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 140 × 49 × 29 มม., เซนเซอร์/ 165 × 50 × 36 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006 (9 V) เซลล์แห้ง
·น้ำหนัก: ประมาณ 180 กรัม (ไม่รวมเซลล์)
·ช่วงการวัด (Ev): 0 - 80000Lx
·ช่วงการวัด (CCT): 99990K (MAX)
·หมายเลข รุ่น : ST520