Manometer ดิจิตอลDM-30S

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DM-30S
·การวัด ความดัน:ความดัน แบบสัมบูรณ์
·ช่วงการวัด (kpa):0 - 101.3
· ของไหล การวัด:แก๊สที่ไม่กัดกร่อน สเตนเลส (SUS316.)
·การแสดงขั้นต่ำ:0.1 กิโลปาสคาล
· ความแม่นยำ:เส้น แบบตรง / ± 0.35% ของ FS ± 1 หลักความสามารถในการทำซ้ำ / ± 0.1% ของ FS ± 1 หลัก
· เซนเซอร์:เซนเซอร์ สารกึ่งตัวนำ ( ความทนความดัน:FSx 2 เท่า)
·สัญญาณ เอาต์พุต:0 - 100 kpa / พร้อมสายสัญญาณเอาต์พุตสำหรับ 0 - 1 V เท่านั้น
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง:ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φ4.8 x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ9.65มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC ± 10 V 50/60 เฮิร์ตซ์ 0.1 A
·ขนาด:90 × 70 × 130
·น้ำหนัก:ประมาณ 1 กก
· อุปกรณ์เสริม:สายส่งกำลัง (พร้อมปลั๊ก สายดิน ), สายไฟ เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (ประมาณ 1.5 ม.)