เครื่องบันทึก เครื่องบันทึกข้อมูล Thermo-Hygro RX-350TH

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : RX-350TH
    ·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น): -20 - 70 ℃ / 5 - 90% RH
    · ความละเอียด (อุณหภูมิ / ความชื้น): 0.01 ℃ / 0.03% RH
    · ความแม่นยำ การวัด (25 ℃): ± 0.8 ℃, ± 4% RH (ที่ 20 - 80% RH)
    · ความละเอียด: 0.01 ℃ / 0.03% RH
    ·ความสามารถในการบันทึกสูงสุด: 15,000 จุด (อุณหภูมิและความชื้น)
    ·ช่วงการวัด: 2 - 59 วินาที, 1 - 240 นาที
    ·แบตเตอรี่: เซลล์ปุ่ม CR1220 (รวมสำหรับการทดสอบ)
    ·ขนาด: 100.7 × 21.0 × 10.4 มม
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 20 กรัม (ไม่รวมเซลล์)
    · OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) XP (SP2 หรือใหม่กว่า) / Vista ™ (32 บิตเท่านั้น) / 7 (32 บิตเท่านั้น)
    · * ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ควบคุม (ภาษาญี่ปุ่น) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โดยไม่ต้องจ่ายเงิน URL http://www.omc-ltd.co.jp/download/asone/dl_top.html