เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้ง Frost 600 × 550 × 1700 mm

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · ระบบ ลดความชื้น:การลดความชื้นโดยใช้ โมดูล peltier
    ·วิธีการขจัดไอซิ่ง:De-icing โดย พัดลม DC เครื่องพ่นทราย
    ·ช่วงการตั้งค่าความชื้น:5 - 50% RH (หน่วย 1%)
    · งานละเอียด แสดงความชื้น:± 4% (20 - 80% RH), ± 6% (อยู่นอกช่วงที่กล่าวถึงด้านซ้าย) * ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ℃
    · ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ความชื้น:อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิดโดยอินพุตดิจิตอลความชื้นสัมพัทธ์
    · Thermo-hygro เซนเซอร์:เซ็นเซอร์อุณหภูมิ / วงดนตรี, เซ็นเซอร์ความชื้นประเภทความชื้น / ความจุ
    · วัสดุ:ตัวถัง / แผ่นเหล็กเคลือบเมลามีนหน้า / กระจก
    · ลูกล้อ:ยาง แข็งΦ100มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์ x 2 ชิ้น)
    ·กระดาน (แผ่นเหล็กกล้า):3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
    ·สนามติดตั้งชั้นวางของ:60 มม
    · พิกัดน้ำหนัก กระดาน ชั้นวาง:ประมาณ 40 กก. / แผ่น ( โหลดไฟฟ้า กระจายสม่ำเสมอ)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
    · การใช้พลังงาน:ที่ปกติ / 90W ที่การอนุรักษ์พลังงาน / 55W
    ·เสียงรบกวนในการทำงาน (ข้างหน้า 1 ม.):ปกติ / ประมาณ 51 dB ที่การอนุรักษ์พลังงาน / ประมาณ 41 dB
    ·น้ำหนัก:54 กก
    ·ถึงความชื้น (หลังจาก 12 ชม.):RH ประมาณ 20%
    · ขนาดภายนอก (มม.):600 × 550 × 1700
    · มิติ ภายใน (มม.):560 × 515 × 1515
    · ลูกล้อ:ที่นั่น
    · SFD
    ·หมายเลข รุ่น:N-SFD-SB

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท