เครื่องวิเคราะห์คลอรีนตกค้าง EW-521

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : EW-521
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด: CL / 0.00 - 2.00 mg / L, pH / 2.00 - 12.00 pH, ORP ± 1500 mV
·วิธีการวัด: CL, เซนเซอร์ ORP / ประเภทกัลวานิก, เซนเซอร์ pH / ประเภท อิเล็กโทรด แก้ว
· อิเล็กโทรด เซนเซอร์ : เซนเซอร์ CL / ทองคำขาว, ซิลเวอร์คลอไรด์, เงิน, เซนเซอร์ pH / อิเล็กโทรด แก้ว, เซนเซอร์ ORP / ทองคำขาว
·ช่วงการวัดอุณหภูมิของน้ำ: เซนเซอร์ CL /5.0 - 60 ℃, pH, เซนเซอร์ ORP / 0 - 60 ℃
·เวลาในการวัด: ประมาณ 15 วินาที
·ช่วง pH: 5.8 - 8.0
·ช่วง ความนำไฟฟ้า : 50 - 1,000μs / cm
·ฟังก์ชั่น: ฟังก์ชั่นการสอบเทียบ (0.30 - 1.50 มก. / ลิตร), ปิดเครื่องอัตโนมัติ 10 นาที (หลังจากการทำงานของปุ่มสุดท้าย), ฟังก์ชั่นแสดงอุณหภูมิ, ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ, ฟังก์ชั่นตรวจจับปริมาณเซลล์ที่เหลืออยู่, ฟังก์ชันแก้ไขค่า pH อัตโนมัติ (เมื่อวัด CL)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 6 V DC AAA อัลคาไลน์ (LR03) เซลล์แห้ง x 4 เล่ม (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 202 × 82 × 37 มม., เซนเซอร์/ φ12 x 160 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 260 กรัม (รวมเซลล์)
· อุปกรณ์เสริม: เซนเซอร์ CL (EW-521CS), เซนเซอร์ pH (EW-521PS), คลองเลื่อย ตัวทำปฏิกริยา DPD อย่างง่าย (แผนภูมิสี, ภาชนะ, ตัวทำปฏิกริยา 2 แพ็ค x 5), ผง สารละลาย มาตรฐาน pH (pH4.01, 6.86, 9.18 x 1 แพ็คละ), สายรัด , ฝาครอบ ป้องกัน คอนเนคเตอร์ โฮลเดอร์ เซนเซอร์
· * เมื่อน้ำที่วัดแตกต่างกันจำเป็นต้องมีการสอบเทียบทุกครั้ง * ไม่สามารถวัดน้ำพุเย็นน้ำพุร้อนบ่อน้ำแร่น้ำดีน้ำอัลคาไลน์ไอออนได้ * อย่าแช่ เซนเซอร์ pH, ORP ในของเหลวที่อุณหภูมิน้ำ 60 ℃ * จำเป็นต้องใช้ EW-521OS แยกต่างหากสำหรับการวัด ORP