เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลแพลทินัม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · ตัวเครื่อง ระบุช่วงอุณหภูมิ:-100 ถึง + 400 ℃
    · ความละเอียด:0.1 ℃
    · ความแม่นยำ การวัด ตัวเครื่อง:-50 ถึง + 200 ℃ / ± 0.3 ℃) อื่น ๆ / ± 0.8 ℃
    · เซนเซอร์ อินพุต:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว pt1000 Class A
    · ฟังก์ชั่น กันน้ำ:IPX5
    · ฟังก์ชั่น:นาฬิกา, หน่วยความจำ (99 ความทรงจำ), HOLD, MAX / MIN, ล็อคปุ่ม, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, เอาต์พุตข้อมูลภายนอก
    · วัสดุ:เรซิ่น ABS (ป้องกันแบคทีเรีย)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 2 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ)
    ·น้ำหนัก:160 ก
    ·มี สายรัด
    · ตัวเครื่อง
    ·ขนาด (มม.):65 × 25 × 155
    ·เทอร์โมแพลทินัม
    · * โพรบวัด เซนเซอร์ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
    ·หมายเลข รุ่น:SN-3400