เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี แบบพกพากัน กันน้ำ IR-TE2

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง / ระยะการวัด: φ45มม. / 500 มม
·การให้คะแนน ความแม่นยำ : +/- 1% ของ ค่า วัดได้ +/- 1 หลักหรือ +/- 2 ℃ +/- 1 หลักแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
·ความสามารถในการทำซ้ำ: 1 ℃ +/- 1 หลักหรือน้อยกว่า
·การตอบสนอง: 1 วินาที (ตอบสนอง 90%)
· ความละเอียด แสดงผล: 0.5 ℃ (20 ℃หรือน้อยกว่า 1 ℃ที่ 100 ℃ขึ้นไป)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่านอัลคาไลน์ AAA x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·น้ำหนัก: ประมาณ 123g (รวมเซลล์)
·มี สายรัด
·ช่วงการวัด (℃): -40 ถึง +300
·ขนาด (มม.): 59.6 × 54 × 119.6
·หมายเลข รุ่น : IR-TE2