เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลสำหรับ Food เรซิ่น ABS

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : MF1000
    ·ช่วงการวัด: -40 - 260 ℃
    ·ขนาด: 174 × 58 × 29 มม
    · ความแม่นยำ การวัด: +/- 0.5 ℃
    ·การตอบสนอง: 2 วินาที (0 ℃ใต้น้ำตอบสนอง 90%)
    ·หน่วย เซนเซอร์ : K เทอร์โมคัปเปิล ลชนิด ท่อป้องกัน โลหะ
    ·การวัดทางแยก: ประเภท ฉนวนกันความร้อน สายดิน ปลาย
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P เซลล์แห้ง (9 V) x 1 (รวมสำหรับการทดสอบ)
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 165 กรัม (ไม่รวมเซลล์)
    · อุปกรณ์เสริม : คลิป สายพาน x 1 ชิ้น, สกรูติดตั้ง คลิป สายพาน x 2 ชิ้น

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลสำหรับ Food เรซิ่น ABS | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย