Ex Pocket การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความดัน ไฟบอกสถานะ DM-280

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : DM-280
·ขนาด (มม.): 50.9 × 24.7 × 132.9
·น้ำหนัก: ประมาณ 113g
·ช่วงการวัด: 0 - 100 hPa, 0 - 1019.7 mm H2O, 0 - 75.00 mm Hg
·การแสดงผล: mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg, hPa, mbar, Pa, fpm, m / s
· ความละเอียด: 0.01 hPa, 0.1 mm H2O, 0.01 mm Hg
· ความแม่นยำ การวัด: ± 0.03 hPa / 0 - 0.3 hPa
·สุ่มตัวอย่าง: 2 ครั้ง / วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (อุปกรณ์เสริม)
·ฟังก์ชั่น: อุปกรณ์แหล่งจ่าย, แสงพื้นหลัง
· อุปกรณ์เสริม: สายรัด เคส ป้องกัน