เทอร์โมพิท 1kc170

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:1KC170
· ความแม่นยำ:± 2 ℃ (170 ℃หรือต่ำกว่า), ± 3 ℃ (180 ℃หรือมากกว่า)
·สี ฐานรอง/แผ่นรอง:สีน้ำตาลเข้ม (ใช้ โพลีไอไมด์ ฟิล์ม)
·ใช้งานกลางแจ้งได้
·ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·อุณหภูมิสี:170 ℃
·ไม่สามารถย้อนกลับได้ 1 จอแสดงอุณหภูมิ
·โทนสี:เหลืองอ่อน -> ดำ
·ประเภท:ปฏิกิริยาเคมี
· * วิธีการจัดเก็บ:เก็บไว้ในที่เย็นและมืดที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิสีประมาณ 20 ℃