เทอร์โมพิท 1kc160

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:1KC160
    · ความแม่นยำ:± 2 ℃ (170 ℃หรือต่ำกว่า), ± 3 ℃ (180 ℃หรือมากกว่า)
    ·สี ฐานรอง/แผ่นรอง:ขาว
    ·ใช้งานกลางแจ้งได้
    ·ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
    ·อุณหภูมิสี:160 ℃
    ·โทนสี:เทาอมเหลือง -> ดำ
    ·ไม่สามารถย้อนกลับได้ 1 จอแสดงอุณหภูมิ
    ·ประเภท:ปฏิกิริยาเคมี
    · * วิธีการจัดเก็บ:เก็บไว้ในที่เย็นและมืดที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิสีประมาณ 20 ℃